Z02/d1xl1 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z02/d1xl1

Perno ejector

Z02/d1xl1

690 + 70 HV30
~ 1.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 t3 t1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
9 9 16 M6 10 60 Z02/10x60
9 9 16 M6 10 70 Z02/10x70
9 9 16 M6 10 80 Z02/10x80
9 9 16 M6 10 100 Z02/10x100
9 9 16 M6 10 120 Z02/10x120
9 9 16 M6 10 140 Z02/10x140
9 9 16 M6 10 160 Z02/10x160