Z031/l1xd1xl2 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z031/l1xd1xl2

Coluna guia, DLC, sem cabeçote de centragem

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
Revestido com DLC

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 N° do produto Dados CAD
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55