Z040/l1xd1xl2 | Guia | Elementos guiamento | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z040/l1xd1xl2

Coluna guia, DLC, com cabeçote de centragem

Z040/l1xd1xl2

~ 1.0401
Revestido com DLC

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 N° do produto Dados CAD
3 4 3 16 14 22 9 25 Z040/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z040/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z040/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z040/22x10x35