Z456/d1xb1xl1
Casquilho de desgaste
Z456/d1xb1xl1
52 HRC
WAS (~ 1.2343)
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
r1 |
b2 |
l3 |
l2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
N° do produto |
Dados CAD |
0,3 |
1,3 |
18 |
20 |
4 |
2 |
1 |
40 |
Z456/2x1x40
|
|
0,3 |
1,4 |
18 |
20 |
4 |
2,1 |
1,1 |
40 |
Z456/2,1x1,1x40
|
|
0,3 |
1,5 |
18 |
20 |
4 |
2,2 |
1,2 |
40 |
Z456/2,2x1,2x40
|
|
0,3 |
1,6 |
18 |
20 |
4 |
2,3 |
1,3 |
40 |
Z456/2,3x1,3x40
|
|
0,3 |
1,8 |
18 |
20 |
5 |
2,5 |
1,5 |
40 |
Z456/2,5x1,5x40
|
|
0,3 |
2,3 |
18 |
20 |
6 |
3 |
2 |
40 |
Z456/3x2x40
|
|
0,3 |
3 |
22 |
25 |
8 |
4 |
2,5 |
50 |
Z456/4x2,5x50
|
|
0,3 |
3,5 |
22 |
25 |
8 |
4,5 |
3 |
50 |
Z456/4,5x3x50
|
|
0,3 |
4 |
22 |
25 |
8 |
5 |
3,5 |
50 |
Z456/5x3,5x50
|
|
0,3 |
4,5 |
22 |
25 |
8 |
5,5 |
4 |
50 |
Z456/5,5x4x50
|
|