Z412/d1xl1
Extrator cilíndrico, temperado e nitrurado por plasma, tipo A
Z412/d1xl1
WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-1
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
r1 |
k1 |
d2 |
d1 |
l1 |
N° do produto |
Dados CAD |
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
100 |
Z412/1,5x100
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
125 |
Z412/1,5x125
|
|
0,2 |
1,5 |
3 |
1,5 |
160 |
Z412/1,5x160
|
|
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
Todos os produtos da categoria - Extrator cilindrico
Z40/...
Extrator cilíndrico, temperado, tipo A...
Z400/...
Extrator cilíndrico, revestido a DLC, ...
Z41/...
Extrator cilíndrico
, temperado e nitr...
Z410/...
Extrator cilíndrico
, com cabeça anti ...
Z412/...
Extrator cilíndrico, temperado e nitru...
Z413/...
Extrator cilíndrico inoxidável,...
Z42/...
Extrator cilíndrico, com cabeça cónica...
Z43/...
Extrator cilíndrico, com cabeça cónica...
Z44/...
Extrator cilíndrico, respigado, temper...
Z441/...
Extrator cilíndrico, respigado, temper...
Z443/...
Extrator cilíndrico, respigado revesti...