Z4656/b1xs1xl1 | Extrator laminar | Extrator | Extração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4656/b1xs1xl1

Extrator laminar, com 2 raios de canto, temperado

Z4656/b1xs1xl1

WS (~1.2516)
DIN ISO 8693

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 k1 l2 d4 d2 d1 b1 s1 l1 N° do produto Dados CAD
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,5 80 Z4656/2,8x0,5x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,5 100 Z4656/2,8x0,5x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,5 125 Z4656/2,8x0,5x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,5 160 Z4656/2,8x0,5x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,6 80 Z4656/2,8x0,6x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,6 100 Z4656/2,8x0,6x100
0,3 3 60 3 6 3 2,8 0,6 125 Z4656/2,8x0,6x125
0,3 3 80 3 6 3 2,8 0,6 160 Z4656/2,8x0,6x160
0,3 3 40 3 6 3 2,8 0,8 80 Z4656/2,8x0,8x80
0,3 3 50 3 6 3 2,8 0,8 100 Z4656/2,8x0,8x100