Z477/d1xl1 | Punções | Extração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z477/d1xl1

Punção de corte, com cabeça cónica

Z477/d1xl1

HSS
DIN 9861-DA

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 Tol.r1 k1 d2 Tol.d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
0,4 +0,3 1,2 1,8 +/-0,05 1 71 Z477/1x71