Z4912/d1xl1 | Válvulas de ar | Extração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z4912/d1xl1

Válvula de ar, pneumático

Z4912/d1xl1

max. 250°C
1.4301
Revestido com DLC

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l3 l2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
8 17,8 6 15 Z4912/6x15
11 23,6 8 20 Z4912/8x20
14 30 12 26 Z4912/12x26
17 37 16 32 Z4912/16x32