Z2600/Vxn1 | Consumíveis | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

Massa lubrificante de alto rendimento, seguro para a alimentação

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 d1 V n1 N° do produto
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1