Z260/Vxn1 | Consumíveis | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z260/Vxn1

Lubrificante de alta eficiência

Z260/Vxn1

max. 180 °C

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ h1 d1 V n1 N° do produto
1 129 48,3 90 1 Z260/90x1
1 129 48,3 90 6 Z260/90x6
1 190 48,3 180 1 Z260/180x1
1 190 48,3 180 6 Z260/180x6
2 154 110 1000 1 Z260/1000x1