Z9431/d1 | Ferramentas | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Ferramenta de montagem, para anilhas de vedação

Z9431/d1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l2 l1 d2 d1 N° do produto
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

Os novos discos tampão em cobre da HASCO permitem efetuar um fecho e vedação simples dos canais de refrigeração.

Eles são fixados por pressão friccional com uma punção de montagem Z9431/... de tamanho correspondente.

Características especiais

  • Perfil estrutural curvo (côncavo-convexo)
  • Não requer perfil roscado
  • Baixa profundidade de montagem
  • Mandril de montagem de tamanho correspondente
  • Baseado na norma DIN 470 Fixação por pressão friccional obtida mecanicamente
  • Recomenda-se, como opção, o uso de um vedante (p.ex., Loctite 577)
  • Todos os tamanhos disponíveis em armazém