Z947/1/d1xl1 | Ferramentas | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1

Tubo de montagem

Z947/1/d1xl1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d2 Typ d1 l1 N° do produto
M3 1 6 150 Z947/1/6x150
M4 1 8 200 Z947/1/8x200
M4 1 8 315 Z947/1/8x315
M6 1 10 250 Z947/1/10x250
M6 1 10 400 Z947/1/10x400
Produtos relacionados
Relacionado Relacionado: Z945/Typ
Z945/Typ
Kit de montagem