Z947/2/d1xl1 | Ferramentas | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1

Haste de montagem

Z947/2/d1xl1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

d2 Typ d1 l1 N° do produto
M6 2 10 250
Z947/2/10x250
M6 2 12 250
Z947/2/12x250
M6 2 12 630 Z947/2/12x630
M8 2 15 250 Z947/2/15x250
M8 2 16 250
Z947/2/16x250
M8 2 16 800 Z947/2/16x800
Produtos relacionados
Relacionado Relacionado: Z945/Typ
Z945/Typ
Kit de montagem