Z947/2/d1xl1-02 | Ferramentas | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-02

Tubo de montagem

Z947/2/d1xl1-02

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ d1 l1 N° do produto
2 10 250 Z947/2/10x250-02
2 12 250 Z947/2/12x250-02
2 12 630 Z947/2/12x630-02
2 15 250 Z947/2/15x250-02
2 16 250 Z947/2/16x250-02
2 16 800 Z947/2/16x800-02