A5800/n1 | Meios auxiliares | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
A5800/n1

Memória do Molde

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 N° do produto Dados CAD
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16

Enquanto memória de informação que acompanha o moldes, a nova Mould Memory A 5800 /... permite o arquivamento de todos os dados específicos do molde e/ou do artigo diretamente na sua ferramenta.

Características especiais

  • Memória de dados USB 2.0
  • Capacidade de memória de 16 GB
  • Temperatura máx. de funcionamento de 100 °C
  • Não se projeta da ferramenta graças a uma montagem nivelada
  • Montagem diretamente no molde, de preferência nos calços
  • Acesso rápido a todos os dados específicos do molde/do artigo
  • O arquivamento simples de construções, parâmetros de injeção, programas de fresagem, etc. permite uma rastreabilidade integral
  • Proteção contra salpicos de água e sujidade graças a capa de proteção bicomponente com vedante em TPE