A6500/b1xl1xs1 | Meios auxiliares | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
A6500/b1xl1xs1

Placa de identificação, impresso, com furos de fixação

A6500/b1xl1xs1

Alumíno

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ r1 a5 a4 a3 a2 a1 h2 h1 b2 l2 d1 b1 l1 s1 N° do produto Dados CAD
1 2 3 1 2,5 - 44 - 2 14 50 2,5 18 52 1 A6500/18x52x1
1 3 12 1 2,5 - 60 10 3 30 68 2,5 43 70 1 A6500/43x70x1
2 2 13,5 2,5 10 74 42 10 3,5 38 81 3 54 86 1 A6500/54x86x1
2 2 14 3 10 90 70 10 5 63 94 3 80 100 1 A6500/80x100x1
2 2 13,5 2,5 10 42 74 10 3,5 70 49 3 86 54 1 A6500/86x54x1
2 2 14 3 10 70 90 10 5 83 74 3 100 80 1 A6500/100x80x1
2 2 15,5 4,5 15 130 80 10 5,5 80 141 3 100 150 1 A6500/100x150x1
2 2 15,5 4,5 15 80 130 10 5,5 130 91 3 150 100 1 A6500/150x100x1

The new HASCO nameplates A 6500 /... permit clear and customised identification of your injection moulds.

Mould-specific data can be allocated reliably and unambiguously in this way.

Special Features

  • Customised text and picture
  • All common picture formats possible
  • 8 different sizes
  • Clear mould identification
  • Round-head grooved pins provided
  • Easy to mount
  • Elegant white design
  • QR code – the direct route to the portal