A4300/d1xl1 | Sobremoldação | Ferramentas de montagem, meios auxiliares, consumíveis | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
A4300/d1xl1

Magnético

A4300/d1xl1

SmCo

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

F d1 l1 N° do produto Dados CAD
7 6 10 A4300/6x10
12 8 10 A4300/8x10
45 10 12 A4300/10x12

Os novos ímans permanentes A4300/... da HASCO servem para a fixação magnética de peças de inserção metálicas em moldes de injeção sempre que não esteja assegurado um suporte seguro.

Características especiais

  • Elevada resistência a temperaturas até 300°C por pouco tempo, até 200°C por tempo mais prolongado
  • Força de retenção magnética especialmente forte por meio de SmCo Magnet Pille 
  • Alojamento em latão para separação magnética
  • Nenhuma perda de força se utilizado corretamente
  • 3 diâmetros diferentes
  • Pouco espaço necessário para instalação
  • Contornável pela frente (máx. 2,5mm)

Todos os produtos da categoria - Sobremoldação
A4200/b1xl1xs1
A4200/...
Elemento de Vedação
A4300/d1xl1
A4300/...
Magnético