Z515/d1xd2xsr1 | Bico pneumático | Injeção | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z515/d1xd2xsr1

Bico pneumático

Z515/d1xd2xsr1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 d4 d3 d1 d2 sr1 N° do produto
1 - 4,2 100 6 - Z515/100x6
4 24 4,2 100 6 15 Z515/100x6x15
2,5 30 4,2 100 6 40 Z515/100x6x40
4 24 5,6 100 7,5 15 Z515/100x7,5x15
2,5 30 5,6 100 7,5 40 Z515/100x7,5x40
Todos os produtos da categoria - Bico pneumático
Z515/d1xd2xsr1
Z515/...
Bico pneumático
Z516/d1xl1xd2
Z516/...
Bocal do injector