Z510/d2xl1xd1
Injector, blank
Z510/d2xl1xd1
53 HRC
1.2826
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
r1 |
k1 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
N° do produto |
Dados CAD |
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
46 |
1,4 |
Z510/12x46x1,4
|
|
3 |
13 |
6 |
6 |
11 |
4 |
4 |
28 |
12 |
96 |
1,4 |
Z510/12x96x1,4
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
96 |
1,9 |
Z510/18x96x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
146 |
1,9 |
Z510/18x146x1,9
|
|
3 |
18 |
6 |
6 |
15 |
4 |
4 |
38 |
18 |
176 |
1,9 |
Z510/18x176x1,9
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
96 |
2,8 |
Z510/24x96x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
156 |
2,8 |
Z510/24x156x2,8
|
|
3 |
23 |
6 |
6 |
20 |
4 |
4 |
48 |
24 |
196 |
2,8 |
Z510/24x196x2,8
|
|
O novo casquilho de injeção Z510/... da Hasco, por ser uma peça em bruto, permite a adaptação individual pelo utilizador, tanto do comprimento como do canal de injeção.