Z511/d2xl1xd1xsr1
Injector, raio da calota métrico
Z511/d2xl1xd1xsr1
~55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
N° do produto |
Dados CAD |
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x22x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
40 |
Z511/12x22x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x22x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
40 |
Z511/12x22x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x27x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
40 |
Z511/12x27x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z511/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x36x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
40 |
Z511/12x36x2,5x40
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.