Z518/d2xl1xd1
Injector, temp. regulável
Z518/d2xl1xd1
54 HRC
1.2363
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
k1 |
a2 |
a1 |
l2 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
N° do produto |
Dados CAD |
23 |
13,5 |
28,5 |
36 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
46 |
4 |
Z518/18x46x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
46 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
56 |
4 |
Z518/18x56x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
66 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
76 |
4 |
Z518/18x76x4
|
|
23 |
13,5 |
28,5 |
86 |
25 |
M10x1 |
26 |
15 |
45 |
18 |
96 |
4 |
Z518/18x96x4
|
|
32 |
18 |
34 |
44 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
56 |
5,5 |
Z518/24x56x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
64 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
76 |
5,5 |
Z518/24x76x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
84 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
96 |
5,5 |
Z518/24x96x5,5
|
|
32 |
18 |
34 |
104 |
34 |
M14x1,5 |
35 |
19 |
56 |
24 |
116 |
5,5 |
Z518/24x116x5,5
|
|