Z519/d2xl1xd1xd3 | Injetores | Injeção | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z519/d2xl1xd1xd3

Injector Duroplast, temp. regulável

Z519/d2xl1xd1xd3

54 HRC
1.2363

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l2 d2 l1 d1 d3 N° do produto Dados CAD
44 24 56 5,5 5 Z519/24x56x5,5x5
64 24 76 5,5 5 Z519/24x76x5,5x5
84 24 96 5,5 6 Z519/24x96x5,5x6
104 24 116 5,5 6 Z519/24x116x5,5x6