Z51/d2xl1xd1
Injector, sem raio da calota
Z51/d2xl1xd1
~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
N° do produto |
Dados CAD |
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
Z51/12x27x3,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
4,5 |
Z51/12x27x4,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
3,5 |
Z51/18x27x3,5
|
|
18 |
15 |
38 |
18 |
27 |
4,5 |
Z51/18x27x4,5
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.