Z51/d2xl1xd1xsr1 | Injetores | Injeção | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z51/d2xl1xd1xsr1

Injector, raio da calota métrico

Z51/d2xl1xd1xsr1

~53 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 N° do produto Dados CAD
13 11 28 12 27 3,5 15,5 Z51/12x27x3,5x15,5
13 11 28 12 27 3,5 40 Z51/12x27x3,5x40
13 11 28 12 27 4,5 15,5 Z51/12x27x4,5x15,5
13 11 28 12 27 4,5 40 Z51/12x27x4,5x40
18 15 38 18 27 3,5 15,5 Z51/18x27x3,5x15,5
18 15 38 18 27 3,5 40 Z51/18x27x3,5x40
18 15 38 18 27 4,5 15,5 Z51/18x27x4,5x15,5
18 15 38 18 27 4,5 40 Z51/18x27x4,5x40

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics and thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or without radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’.