Z530/d2xl1xl2 | Injetores | Injeção | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z530/d2xl1xl2

Extrator cilíndrico puxador de gito do casquilho, em bruto

Z530/d2xl1xl2

56 HRC
~ 1.2826

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Typ l3 d4 d3 d1 d2 l1 l2 N° do produto Dados CAD
1 4 - 16 4 12 22 22 Z530/12x22x22
1 4 - 16 4 12 27 27 Z530/12x27x27
1 4 - 16 4 12 36 36 Z530/12x36x36
1 4 - 16 4 12 46 46 Z530/12x46x46
2 4 4,5 16 4 12 56 46 Z530/12x56x46
2 4 4,5 16 4 12 66 46 Z530/12x66x46
1 4 - 22 6 18 22 22 Z530/18x22x22
1 4 - 22 6 18 27 27 Z530/18x27x27
1 4 - 22 6 18 36 36 Z530/18x36x36
1 4 - 22 6 18 46 46 Z530/18x46x46

The modified sprue puller insert Z530/... permits the customised configuration of the puller shape and undercut.

Longer versions enable user-specific design and length requirements to be met.

Special Features

  • Undercut freely configurable
  • Can be cut as required
  • With an anti-rotation lock
  • Prepared ready-to-mount
  • Easy to use with ejectors with a sprue puller claw
  • Hardened to 56HRC, material 1.2826
  • Longer guide spigot for use with gate inserts with a curved tunnel