Z80952/d1xl1 | Complementos de refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
Clique para abrir/fechar Clique para abrir/fechar
Produtos
Produtos
K- Standards
P- Standards
Z- Standards
Canal quente
Contacto
Agendar uma reunião
Redes Sociais
Carrinho de compras

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

Histórico de produtos

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z80952/d1xl1

Manusear

Z80952/d1xl1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

n1 d1 l1 N° do produto
2 M4 64 Z80952/4x64
2 M4 88 Z80952/4x88

The new HASCO clean break multicoupling system allows the connection of cooling circuits in a single step. Set-up procedures can be carried out quickly and easily without the risk of mixing up the cooling circuits and hoses. The proven HASCO system Z809../..., Z819../... with flat sealing front surfaces reliably prevents the leakage of cooling fluid when decoupling. The modular structure allows individual configurations as well as integration into existing systems.

  • Central connection of cooling lines
  • Easy and reliable locking
  • Rapid set-up times
  • 6, 12 and 20-point systems available
  • No risk of confusion
  • Can be equipped individually