Z8194/Typ/nxd7 | Complementos de refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
Clique para abrir/fechar Clique para abrir/fechar
Produtos
Produtos
K- Standards
P- Standards
Z- Standards
Canal quente
Contacto
Agendar uma reunião
Redes Sociais
Carrinho de compras

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

Histórico de produtos

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z8194/Typ/nxd7

Acoplamento múltiplo, baixas fugas com rosca macho, lado do molde

Z8194/Typ/nxd7

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d7 N° do produto
70 104,4 96 120 136 13 6 G3/8 Z8194/13/6xG3/8
70 104,4 96 164 200 13 12 G3/8 Z8194/13/12xG3/8
106 134,4 126 220 240 13 20 G3/8 Z8194/13/20xG3/8

The new HASCO clean break multicoupling system allows the connection of cooling circuits in a single step. Set-up procedures can be carried out quickly and easily without the risk of mixing up the cooling circuits and hoses. The proven HASCO system Z809../..., Z819../... with flat sealing front surfaces reliably prevents the leakage of cooling fluid when decoupling. The modular structure allows individual configurations as well as integration into existing systems.

  • Central connection of cooling lines
  • Easy and reliable locking
  • Rapid set-up times
  • 6, 12 and 20-point systems available
  • No risk of confusion
  • Can be equipped individually