Z8196PL/Typ/nxd1xw1 | Complementos de refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
Clique para abrir/fechar Clique para abrir/fechar
Produtos
Produtos
K- Standards
P- Standards
Z- Standards
Canal quente
Contacto
Agendar uma reunião
Redes Sociais
Carrinho de compras

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

Histórico de produtos

Inicie sessão para poder utilizar esta função.

Ainda não tem uma conta de utilizador?Registe-se já!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z8196PL/Typ/nxd1xw1

acoplamento múltiplo, baixas fugas com Push-lok, lado do molde

Z8196PL/Typ/nxd1xw1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 N° do produto
70 104,4 96 120 136 13 6 9 90 Z8196PL/13/6x9x90
70 104,4 96 120 136 13 6 13 90 Z8196PL/13/6x13x90
70 104,4 96 164 200 13 12 9 90 Z8196PL/13/12x9x90
70 104,4 96 164 200 13 12 13 90 Z8196PL/13/12x13x90
106 134,4 126 220 240 13 20 9 90 Z8196PL/13/20x9x90
106 134,4 126 220 240 13 20 13 90 Z8196PL/13/20x13x90

O novo sistema de acoplamento de fecho múltiplo da HASCO, com baixo nível de fugas, que permite a conexão de vários circuitos de regulação de temperatura de uma única vez. Os processos de configuração podem ser executados de forma rápida e fácil, sem risco de confundir os cabos. O reconhecido sistema Z809../..., Z819../... da HASCO com superfícies de topo vedantes planas, impede eficazmente a ocorrência de derrames do fluido termorregulante durante o desacoplamento. A construção modular permite configurações individuais, bem como a incorporação em sistemas já existentes.

  • Ligação central de mangueiras do circuito regulador de temperatura
  • Engate seguro e simples
  • Tempos de configuração definitivamente mais curtos
  • Sistemas de 6, 12 e 20 pontos de conexão disponíveis
  • Sem risco de troca indesejada
  • Equipável de modo individual