Z8196/Typ/nxd1xw1 | Complementos de refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z8196/Typ/nxd1xw1

acoplamento múltiplo, baixas fugas com bocal da mangueira, lado da máquina

Z8196/Typ/nxd1xw1

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

a1 b2 b1 l2 l1 Typ n d1 w1 N° do produto
70 104,4 95 120 136 13 6 9 90 Z8196/13/6x9x90
70 104,4 95 120 136 13 6 13 90 Z8196/13/6x13x90
70 104,4 95 164 200 13 12 9 90 Z8196/13/12x9x90
70 104,4 95 164 200 13 12 13 90 Z8196/13/12x13x90
106 134,4 125 220 240 13 20 9 90 Z8196/13/20x9x90
106 134,4 125 220 240 13 20 13 90 Z8196/13/20x13x90

O novo sistema de acoplamento de fecho múltiplo da HASCO, com baixo nível de fugas, que permite a conexão de vários circuitos de regulação de temperatura de uma única vez. Os processos de configuração podem ser executados de forma rápida e fácil, sem risco de confundir os cabos. O reconhecido sistema Z809../..., Z819../... da HASCO com superfícies de topo vedantes planas, impede eficazmente a ocorrência de derrames do fluido termorregulante durante o desacoplamento. A construção modular permite configurações individuais, bem como a incorporação em sistemas já existentes.

  • Ligação central de mangueiras do circuito regulador de temperatura
  • Engate seguro e simples
  • Tempos de configuração definitivamente mais curtos
  • Sistemas de 6, 12 e 20 pontos de conexão disponíveis
  • Sem risco de troca indesejada
  • Equipável de modo individual