Z801/d1/Mat | Acoplamentos | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z801/d1/Mat

Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passagem livre

Z801/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat N° do produto
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z801/9/VA
25 25 36,5 22,5 13 9 13 VA Z801/13/VA