Z80950/Typ/d7 | Acoplamentos | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z80950/Typ/d7

acoplamento de fecho múltiplo, com válvula, rosca fêmea

Z80950/Typ/d7

2.0401
max. 20 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p sw1 l2 l1 d4 d3 d2 Typ d7 N° do produto
20 24 23,8 44,8 16 21,5 11 13 G3/8 Z80950/13/G3/8

The new HASCO clean break multicoupling system allows the connection of cooling circuits in a single step. Set-up procedures can be carried out quickly and easily without the risk of mixing up the cooling circuits and hoses. The proven HASCO system Z809../..., Z819../... with flat sealing front surfaces reliably prevents the leakage of cooling fluid when decoupling. The modular structure allows individual configurations as well as integration into existing systems.

  • Central connection of cooling lines
  • Easy and reliable locking
  • Rapid set-up times
  • 6, 12 and 20-point systems available
  • No risk of confusion
  • Can be equipped individually

Todos os produtos da categoria - Acoplamentos
Z80/d1
Z80/...
Acoplamento rápido, com válvula de vedação
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z801/d1
Z801/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável
Z802/d4xd1
Z802/...
Adaptador de acoplamento, com válvula de veda...
Novo: Z802/d4xd1xw1 Novo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adaptador de acoplamento, com válvula, Ângulo...
Novo: Z802/d4xd1xw1 Novo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adaptador de acoplamento, com válvula, Ângulo...
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adaptador de acoplamento, com passagem livre
Novo: Z8021/d4xd1xw1 Novo: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adaptador de acoplamento, com passagem livre,...
Novo: Z8021/d4xd1xw1 Novo: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x90
Adaptador de acoplamento, com passagem livre,...
Z803/d4xd1
Z803/...
Adaptador de acoplamento, com válvula de veda...
Z804/d4xd1
Z804/...
Adaptador de acoplamento, com passagem livre
Z805/d4xl1
Z805/...
Acoplamento de derivação, com válvula de veda...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Acoplamento de derivação, com passagem livre
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Acoplamento de derivação, Aço inoxidável, com...
Z807/d4xd7
Z807/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Novo: Z807/d4xd7xw1/Mat Novo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, em aço inoxidável, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Acoplamento com fecho de segurança, em aço in...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z808/d4xd7
Z808/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Novo: Z808/d4xd7xw1 Novo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Acoplamento rápido, Bocal de ligação, ...
Novo: Z808/d4xd7xw1 Novo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Acoplamento rápido, Bocal de ligação, com âng...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Acoplamento com fecho de segurança, com passa...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança, com passa...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança, com passa...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Acoplamento com fecho de segurança, com passa...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança, com ângul...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança, com passa...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Acoplamento rápido, com ângulo de 45°,com pas...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Acoplamento rápido, com ângulo de 90°,com pas...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Acoplamento de fecho múltiplo, com válvula de...
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Acoplamento de fecho rápido, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Acoplamento rápido, baixas fugas
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, baixas fu...
Z8091/Typ
Z8091/...
Acoplamento rápido, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Acoplamento rápido, baixas fugas
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Novo: Z80950/Typ/d7 Novo: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
acoplamento de fecho múltiplo, com válvula, r...
Novo: Z80960/Typ/d1 Novo: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
acoplamento de fecho múltiplo, com válvula, b...
Novo: Z80960PL/Typ/d1 Novo: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
acoplamento de fecho múltiplo, with valve, Pu...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Acoplamento de fecho múltiplo, com válvula. A...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z825/d4
Z825/...
Acoplamento tampão