Z80PL/d1 | Acoplamentos | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z80PL/d1

Acoplamento de fecho rápido, com válvula de vedação

Z80PL/d1

2.0401
max. 25 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 N° do produto Dados CAD
25 22,5 30 17 9 6 9 Z80PL/9
25 25 36,5 22 13 9 13 Z80PL/13
Todos os produtos da categoria - Acoplamentos
Z80/d1
Z80/...
Acoplamento rápido, com válvula de vedação
Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z801/d1
Z801/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Acoplamento rápido, com passagem livre, com â...
Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável
Z802/d4xd1
Z802/...
Adaptador de acoplamento, com válvula de veda...
Novo: Z802/d4xd1xw1 Novo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x45
Adapter, with valve, 45° angled
Novo: Z802/d4xd1xw1 Novo: Z802/d4xd1xw1
Z802/...x90
Adapter, with valve, 90° angled
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Adaptador de acoplamento, com passagem livre
Novo: Z8021/d4xd1xw1 Novo: Z8021/d4xd1xw1
Z8021/...x45
Adapter, open flow, 45° angled
Z803/d4xd1
Z803/...
Adaptador de acoplamento, com válvula de veda...
Z804/d4xd1
Z804/...
Adaptador de acoplamento, com passagem livre
Z805/d4xl1
Z805/...
Acoplamento de derivação, com válvula de veda...
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Acoplamento de derivação, com passagem livre
Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Acoplamento de derivação, Aço inoxidável, com...
Z807/d4xd7
Z807/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Novo: Z807/d4xd7xw1/Mat Novo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x45°/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, em aço inoxidável, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Acoplamento com fecho de segurança, com válvu...
Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Acoplamento com fecho de segurança, em...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Acoplamento com fecho de segurança, co...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z808/d4xd7
Z808/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com passa...
Novo: Z808/d4xd7xw1 Novo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x45
Acoplamento rápido, Bocal de ligação, ...
Novo: Z808/d4xd7xw1 Novo: Z808/d4xd7xw1
Z808/...x90
Acoplamento rápido, Bocal de ligação, ...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Acoplamento com fecho de segurança , c...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Acoplamento rápido, com passagem livre
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Acoplamento rápido, com ângulo de 45°,com pas...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Acoplamento rápido, com ângulo de 90°,com pas...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Acoplamento de fecho múltiplo, com válvula de...
Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Acoplamento de fecho rápido, clean break
Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Acoplamento rápido, baixas fugas
Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, baixas fu...
Z8091/Typ
Z8091/...
Acoplamento rápido, clean break
Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Acoplamento rápido, baixas fugas
Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Novo: Z80950/Typ/d7 Novo: Z80950/Typ/d7
Z80950/...
Multiple shut-off coupling, with valve, femal...
Novo: Z80960/Typ/d1 Novo: Z80960/Typ/d1
Z80960/...
Multiple shut-off coupling, with valve, hose ...
Novo: Z80960PL/Typ/d1 Novo: Z80960PL/Typ/d1
Z80960PL/...
Multiple shut-off coupling, with valve, Push-...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Acoplamento de fecho múltiplo, com vál...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Acoplamento de fecho rápido, Aço inoxidável, ...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Acoplamento rápido, Aço inoxidável, com válvu...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Acoplamento rápido, com válvula de vedação,co...
Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Acoplamento de fecho rápido, com válvula de v...
Z825/d4
Z825/...
Acoplamento tampão