Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
sw1 |
l3 |
l2 |
l1 |
d2 |
d7 |
d1 |
N° do produto |
Dados CAD |
22 |
12 |
12 |
30 |
13 |
G1/2A |
G1/2A |
Z812/G1/2xG1/2
|
|
22 |
12 |
9 |
27 |
6 |
G1/2A |
M14x1,5 |
Z812/G1/2x14x1,5
|
|
22 |
12 |
9 |
27 |
9 |
G1/2A |
M16x1,5 |
Z812/G1/2x16x1,5
|
|
17 |
9 |
9 |
23 |
6 |
G1/4A |
G1/4A |
Z812/G1/4xG1/4
|
|
27 |
16 |
16 |
40 |
13 |
G3/4A |
G3/4A |
Z812/G3/4xG3/4
|
|
27 |
16 |
16 |
40 |
13 |
G3/4A |
M24x1,5 |
Z812/G3/4x24x1,5
|
|
19 |
9 |
9 |
23 |
9 |
G3/8A |
G3/8A |
Z812/G3/8xG3/8
|
|
17 |
9 |
9 |
23 |
6 |
M14x1,5 |
G1/4A |
Z812/14x1,5xG1/4
|
|
17 |
9 |
9 |
23 |
6 |
M14x1,5 |
M14x1,5 |
Z812/14x1,5x14x1,5
|
|
19 |
9 |
9 |
23 |
9 |
M16x1,5 |
G3/8A |
Z812/16x1,5xG3/8
|
|