Z877/Typ/d1 | Adaptadores | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Peça de junção

Z877/Typ/d1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 N° do produto Dados CAD
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5