Z8082/d1 | Marcadores | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z8082/d1

Clip de identificação

Z8082/d1

PA 6.6

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

style b2 b1 l1 d3 d2 d1 N° do produto
rot 1,5 2,5 5 13 9 5 Z8082/5
rot 2 4 9 22 16 9 Z8082/9
rot 2 5 11 28,5 20,5 13 Z8082/13