Z811/d4xd7 | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z811/d4xd7

Bocal de fechamento, com válvula de vedação

Z811/d4xd7

2.0401
max. 25 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p sw1 l2 l1 d2 d4 d7 N° do produto Dados CAD
25 9 5 28 2,7 5 M5x0,5 Z811/5x5x0,5
25 9 7 30 2,7 5 M8x0,75 Z811/5x8x0,75
25 15 12 29 6 9 G1/4A Z811/9xG1/4
25 15 12 29 6 9 M14x1,5 Z811/9x14x1,5
25 17 12 30 9 13 G3/8A Z811/13xG3/8
25 17 12 30 9 13 M16x1,5 Z811/13x16x1,5
25 22 12 47 13 19 G1/2 Z811/19xG1/2
25 27 16 51 13 19 G3/4A Z811/19xG3/4
25 27 16 51 13 19 M24x1,5 Z811/19x24x1,5