Z8190HT/Typ/d7/Mat | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7/Mat

Bocal de fechamento, Aço inoxidável, baixas fugas

Z8190HT/Typ/d7/Mat

1.4305
max. 35 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Mat N° do produto
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 G1/4 VA Z8190HT/9/G1/4/VA
35 22 27,5 59,5 21,6 13 7 9 M14x1,5 VA Z8190HT/9/14x1,5/VA
35 27 37,4 72 29 17 10 13 G3/8 VA Z8190HT/13/G3/8/VA
35 27 37,4 72 29 17 8 13 M16x1,5 VA Z8190HT/13/16x1,5/VA