Z81/d4xd7 | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7

Bocal de ligação, com passagem livre

Z81/d4xd7

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 N° do produto Dados CAD
7 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z81/5x5x0,5
9 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z81/5x8x0,75