Z81/d4xd7xw1 | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7xw1

Bocal de ligação, com ângulo de 90°,com passagem livre

Z81/d4xd7xw1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 N° do produto
9 14,5 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 14,5 7 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90