Z831/d4xd1 | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z831/d4xd1

Bocal de conexão

Z831/d4xd1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l2 l1 d3 d2 d4 d1 N° do produto Dados CAD
14 6 32 M12x1 5 9 6 Z831/9x6