Z900/d2xd1xl1 | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z900/d2xd1xl1

Bocal de prolongamento, com passagem livre, filete da rosca ajustável

Z900/d2xd1xl1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
15 40 5,9 9 G1/4A 100 Z900/9xG1/4x100
11 40 5,9 9 G1/8A 100 Z900/9xG1/8x100
11 40 4,4 9 M7x1 100 Z900/9x7x1x100
11 40 4,4 9 M8x0,75 100 Z900/9x8x0,75x100
11 40 5,9 9 M9x1 100 Z900/9x9x1x100
11 40 5,9 9 M10x1 100 Z900/9x10x1x100
15 40 5,9 9 M14x1,5 100 Z900/9x14x1,5x100
15 40 9 13 G1/4A 100 Z900/13xG1/4x100
17 40 9 13 G3/8A 100 Z900/13xG3/8x100
15 40 8,5 13 M11x1 100 Z900/13x11x1x100