Z90/d1xl1/Mat | Records | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z90/d1xl1/Mat

Bocal de prolongamento, Aço inoxidável, com passagem livre

Z90/d1xl1/Mat

1.4305

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Mat N° do produto Dados CAD
9 21 8 5 9 100 VA Z90/9x100/VA
11 21 10 6 9 120 VA Z90/9x120/VA
11 21 10 6 9 240 VA Z90/9x240/VA
15 23 14 9 13 150 VA Z90/13x150/VA