Z83/d4xd1/Mat | Terminais | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z83/d4xd1/Mat

Bocal de encaixe, Aço inoxidável

Z83/d4xd1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l2 l1 d2 d1 d4 Mat N° do produto Dados CAD
22,5 43,5 5,9 9 9 VA Z83/9x9/VA
25 42 9 13 13 VA Z83/13x13/VA