Z880/d1xd1 | Terminais | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z880/d1xd1

Bocal duplo da mangueira

Z880/d1xd1

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l1 d2 d1 N° do produto Dados CAD
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19