Z881/d1xd3 | Terminais | Conexões refrigeração | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z881/d1xd3

Adaptador para bocal duplo da mangueira

Z881/d1xd3

2.0401

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

l1 d2 d1 d3 N° do produto Dados CAD
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19