Z9642/d1xa1
Elemento de deflexão, plano
Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Selecione as variantes do produto
h1 |
b1 |
l1 |
d1 |
a1 |
N° do produto |
Dados CAD |
4,85 |
10,9 |
25,9 |
5 |
15 |
Z9642/5x15
|
|
4,85 |
10,9 |
32,9 |
5 |
22 |
Z9642/5x22
|
|
4,85 |
10,9 |
40,9 |
5 |
30 |
Z9642/5x30
|
|
4,85 |
11,9 |
27,9 |
6 |
16 |
Z9642/6x16
|
|
4,85 |
11,9 |
35,9 |
6 |
24 |
Z9642/6x24
|
|
4,85 |
11,9 |
43,9 |
6 |
32 |
Z9642/6x32
|
|
4,85 |
13,9 |
31,9 |
8 |
18 |
Z9642/8x18
|
|
4,85 |
13,9 |
41,9 |
8 |
28 |
Z9642/8x28
|
|
4,85 |
13,9 |
49,9 |
8 |
36 |
Z9642/8x36
|
|
4,85 |
15,9 |
35,9 |
10 |
20 |
Z9642/10x20
|
|
The HASCO diverting element Z9642/... is used primarily in injection moulds for the cost-efficient production of cooling circuits in moulds with assembled mould inserts.