Z964/d1xa1 | Derivadores | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z964/d1xa1

Elemento de deflexão

Z964/d1xa1

Viton

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

h1 b1 l1 d1 a1 N° do produto Dados CAD
9,7 11,8 27,8 6 16 Z964/6x16
11,6 13,8 31,8 8 18 Z964/8x18
12,7 15,8 35,8 10 20 Z964/10x20
15,8 17,8 39,8 12 22 Z964/12x22