Z99/d1 | Derivadores | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z99/d1

CoolCross

Z99/d1

max. 130 °C
PA 6.6 GF30

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

Pos2 r1 h2 h1 t1 a1 b2 b1 d3 d2 d1 N° do produto Dados CAD
Z98/21,3x2,4 6,1 5 16 1,5 11 21,9 11 25,8 26 8 Z99/8
Z98/23,3x2,4 6,1 6 18 1,5 12 21,9 14,4 26,8 27 10 Z99/10

Exclusivo apenas na HASCO.

O novo HASCO CoolCross Z 99 /... oferece possibilidades totalmente novas a nível da conceção construtiva da refrigeração no molde de injeção.

Pela primeira vez, é possível, sem grandes custos de produção, cruzar canais independestes de refrigeração.

O adaptador Z 9901/... é usado em todas as aplicações onde seja necessária uma montagem em profundidade.

Características especiais

  • Cruzamento de canais de refrigeração independentes no mesmo nível
  • Refrigeração de cavidades simples de 4 lados
  • Evita zonas térmicamente problemáticas ("hot spots")
  • Distribuição homogénea da temperatura
  • Poupança de custos e de tempo
  • Possível prevenção contra torção
  • Mínima perda de pressão
  • Temperatura de aplicação máx. de 130°C
  • Através do adaptador Z 9901/... tem profundidade de montagem variável
  • Para canais de refrigeração de diametros 8mm e 10 mm (novidade)