Z9611/d1xl1 | Núcleos em espiral | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9611/d1xl1

Núcleo em espiral, de rosca simples

Z9611/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
14 8 12 125 Z9611/12x125
14 8 12 200 Z9611/12x200
14 11 16 125 Z9611/16x125
14 11 16 200 Z9611/16x200
14 13 20 125 Z9611/20x125
14 13 20 200 Z9611/20x200
14 15 25 125 Z9611/25x125
14 15 25 200 Z9611/25x200
18 22 32 125 Z9611/32x125
18 22 32 200 Z9611/32x200