Z9612/d1xl1 | Núcleos em espiral | Defleção e vedação | Sistema de refrigeração | Z | Catálogo do produto | HASCO Portal
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
Z9612/d1xl1

Núcleo em espiral, double threaded

Z9612/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Preços e carrinho são visíveis depois de ter feito o log on.
Registar

Selecione as variantes do produto

p1 d2 d1 l1 N° do produto Dados CAD
28 8 12 125 Z9612/12x125
28 8 12 200 Z9612/12x200
28 11 16 125 Z9612/16x125
28 11 16 200 Z9612/16x200
28 13 20 125 Z9612/20x125
28 13 20 200 Z9612/20x200
28 15 25 125 Z9612/25x125
28 15 25 200 Z9612/25x200
36 22 32 125 Z9612/32x125
36 22 32 200 Z9612/32x200
Todos os produtos da categoria - l1
Z9612/d1xl1
Z9612/...
Núcleo em espiral, double threaded